Перегруз. Разрядник 1п 1м
Bticino
Перегруз. Разрядник 1п 1м
АРТ. NT4536
EAN номер..
8012199456836
1,320.06
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга змінного струму | 230 V |
---|---|
Найбільша довготривала напруга змінного струму AC | 250 V |
Номінальний струм навантаження | 16 A |
Номінальний імпульсний струм (8/20) (L-N) | 1 kA |
Загальний струм розряду (8/20) (L+N-PE) | 2 kA |
Рівень захисту від перепадів напруги | 1 kV |
Кількість полюсів | 1 |
Спосіб монтажу | Модуль |
Максимальний переріз жорсткого провідника | 2.5 mm² |
Максимальний переріз гнучкого провідника | 2.5 mm² |
З контактом для дистанційної сигналізації | Немає |
Сигналізація в пристрої | Оптична |
Клас 3 | Немає |
---|---|
З фільтром придушення перешкод | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ширина | 22 mm |
Висота | 44 mm |
Глибина | 37.5 mm |
Глибина вбудовування | 26.5 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Колір | Інші |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |