Перейти до основного вмісту
Logo print

Перег. Д/Плінтуса 80/120х20

DLPlus Skirting trunking Legrand

Перег. Д/Плінтуса 80/120х20

АРТ. 030867 EAN номер.. 3245060308674

Перегородка розділова DLPlus Для міні-плінтусів DLPlus 80/120x20 мм, , довжина 2 м, колір білий

207.46 / 1 m Товарів в упаковці 88 m
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 20 mm
Довжина 2000 mm
Модель/Виконання Простий / одиночний
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Полівінілхлорид (ПВХ)
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип монтажу/Тип кріплення Фіксація заклацуванням
Колір Білий
Ударостійкість Інші
Робоча температура -5-60 °C
Ширина 12 mm
Storage temperature -25-60 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F00641EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)