Перемикач С Инд 10a
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Перемикач С Инд 10a
АРТ. 069712
EAN номер..
3245060697129
Plexo Перемикач на два напрямки (накладний) з індикацією 10АХ, 250В ~ ІР55, ІК07 з безгвинтовими зажимами; 1-клавішний, колір Сірий 10АХ, 250В ~ , ІР55, ІК07.
944.84
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Перемикач на 2 напрямки |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша/Кнопка |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм з корпусом в зборі |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтове кріплення |
З монтажною панеллю | Немає |
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
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7046 |
Colour of switch operator | Сірий |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Так |
Функціональне освітлення | Освітлений |
Тип підсвічування | Лампа розжарювання |
Підходить для ступеня захисту IP | IP55 |
Ударостійкість | IK07 |
---|---|
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
Комутований струм люмінесцентних ламп | 10 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Інші |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Немає |
Ширина пристроя | 80 mm |
Висота пристрою | 84 mm |
Глибина пристрою | 57 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -20-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
3 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
5 документи
Договір
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Договір
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Договір
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Договір
SNI-824 220294
(0.67 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ