Перейти до основного вмісту
Logo print

Перемикач 16AX (2мод.)

Mosaic Legrand

Перемикач 16AX (2мод.)

АРТ. 077092 EAN номер.. 3245060770921

Mosaic Перемикач 16AX, 2 модуля, колір білий

778.55 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Система монтажу Перемикач на 2 напрямки
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша/Кнопка
Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Кількість модулів (модульна система) 2
Зворотно-натискний Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Спосіб монтажу Модульна рамка
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
З монтажною панеллю Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
Colour of switch operator Білий
З полем для напису Ні
Освітлення Ні
Функціональне освітлення Інші
Тип підсвічування Інші
Підходить для ступеня захисту IP IP41
Ударостійкість IK04
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 20 A
Комутований струм люмінесцентних ламп 20 AX
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Heating switch Немає
Перемикач пральної машини Немає
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 44 mm
Глибина вбудовування 32 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 30 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Перетин жили 4-4 mm²

Документація

2 документи
Договір
Договір
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)