Перейти до основного вмісту
Logo print

Перем.На 2напр. З Індик.(Біл.)

Legrand

Перем.На 2напр. З Індик.(Біл.)

АРТ. 774425 EAN номер.. 3245067744253

Valena Перемикач на два напрямки з індикацією 10А Білий 250 В~ 10А

527.83 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Система монтажу Перемикач на 2 напрямки
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша/Кнопка
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Зворотно-натискний Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
З монтажною панеллю Так
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
Colour of switch operator Білий
З полем для напису Ні
Освітлення Так
Функціональне освітлення Освітлений
Тип підсвічування Лампа розжарювання
Підходить для ступеня захисту IP IP31
Ударостійкість IK04
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 10 A
Комутований струм люмінесцентних ламп 10 AX
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Інші
Heating switch Немає
Перемикач пральної машини Немає
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 37 mm
Глибина вбудовування 21 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 30 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -25-40 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Інструкція з використання
N453090477-7.pdf pdf (5.07 Mo)
1 документи
Договір
OC / CB-NL-4908 (1.65 Mo)