Перем.4-Поз. З Нульовою Точкою
Legrand
Перем.4-Поз. З Нульовою Точкою
АРТ. 004655
EAN номер..
3245060046552
5,197.00
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип вимикача | Перемикач напрямку |
---|---|
Кількість полюсів | 1 |
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC | 690 V |
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu | 16 A |
Кількість положень перемикача | 5 |
З нульовим (вимкненим) положенням | Так |
З поверненням в нульове положення | Немає |
Конструкція приладу | Пристрій для поверхневого монтажу |
---|---|
Підходить для підлогового монтажу | Так |
Підходить для кріплення на лицьовій панелі | Немає |
Комплектний пристрій в корпусі | Немає |
Тип елемента керування | Коротка обертаюча рукоятка |
Розмір передньої пластини | Інші |
Ступінь захисту (IP) лицьового боку | IP40 |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ