Перехідник для монтажної коробки 088080 (кругла напольна коробка)
Universal Floor boxes LG
Legrand
Перехідник для монтажної коробки 088080 (кругла напольна коробка)
АРТ. 088089
EAN номер..
3414970755711
770.98
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Розмір | 0 mm |
---|---|
Ширина | 330 mm |
Довжина | 330 mm |
монтажний отвір | Коло |
Кришка, кожух монтажного отвору | Немає |
---|---|
Догляд за підлогою | Сухий |
Товщина матеріалу | 2 mm |
Матеріал | Сталь |
Документація
1 документи
Технічний опис
6 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ