Перейти до основного вмісту
Logo print

Перфор.Монт.Панелі 12,5 800 X

Legrand

Перфор.Монт.Панелі 12,5 800 X

АРТ. 048141 EAN номер.. 3245060481414

Перфорована монтажна плата Lina 12.5 Малого розміру, для шаф Altis шириною 1000 мм і висотою 800 мм

9,594.85 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 800 mm
Ширина 1000 mm
Матеріал Сталь
Поверхня Гальванізований
Перфорована Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

1 документи
Технічний опис
F00714EN-02.pdf pdf (3.26 Mo)
1 документи
Autocad 3D
048141.dwg dwg (0.05 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)