Перейти до основного вмісту
Logo print

Перфор. Монт. Панелі Lina 25 1

Legrand

Перфор. Монт. Панелі Lina 25 1

АРТ. 047488 EAN номер.. 3245060474881

Перфорована монтажна плата Lina 25 Для шаф Altis висотою 1400 мм і шириною 800 мм

18,696.00 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 1300 mm
Ширина 500 mm
Матеріал Сталь
Поверхня Гальванізований
Перфорована Так
Глибина 30 mm
Робоча температура -5-40 °C
Колір Безбарвний
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

1 документи
Технічний опис
F00714EN-02.pdf pdf (3.26 Mo)
1 документи
Autocad 3D
047488.dwg dwg (0.21 Mo)