Перейти до основного вмісту
Logo print

Пил.кришка для осн.стійки46407

Legrand

Пил.кришка для осн.стійки46407

АРТ. 046416 EAN номер.. 3245060464165
10,165.80 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Підлогова пластина
Габаритна висота для вбудовування в шафу 0 mm
Монтажна глибина в шафі 413 mm
Ширина 593 mm
Висота 20 mm
Глибина 426 mm
Матеріал Метал
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9005
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE03389AA.pdf pdf (0.63 Mo)