Плавка вставка аМ 8х32 1А б/і
Legrand
Плавка вставка аМ 8х32 1А б/і
АРТ. 012001
EAN номер..
3245060120016
Промисловий циліндричний запобіжник Тип aM, 8,5x31,5 мм, без індикатора, номінал: 1А, напруга: 400 V ~, відключаюча здатність: 20000 А.
57.45
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 8.5 mm |
---|---|
Розмір | 8х32 мм |
Тип напруги | AC/DC |
Глибина | 32 mm |
Номінальна напруга | 400 V |
Категорія застосування | aM (switchgear protection) |
Номінальний струм | 1 A |
Тип індикатора стану запобіжника | Інші |
---|---|
Робоча частота | 42-62 Hz |
Розривна потужність | 20 kA |
Втрата потужності при номінальному струмі | 0.35 W |
Модель/Виконання | Керамічний запобіжник |
Робоча температура | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ