Плавка вставка побутова 10.3х25.8 6А б/і
Cartridge fuse
Legrand
Плавка вставка побутова 10.3х25.8 6А б/і
АРТ. 011606
EAN номер..
3245060116064
Побутовий циліндричний запобіжник 10,3x25,8 мм, без індикатора, номінал: 6А, напруга: 230 V ~, відключаюча здатність: 6000 А, перетин мідного провідника: 2.5 мм ², колір маркера: червоний.
73.81
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 10.3 mm |
---|---|
Розмір | 10х26 мм |
Тип напруги | AC |
Глибина | 25.8 mm |
Номінальна напруга | 250 V |
Категорія застосування | Інші |
Номінальний струм | 6 A |
Тип індикатора стану запобіжника | Інші |
---|---|
Робоча частота | 50-60 Hz |
Розривна потужність | 6 kA |
Модель/Виконання | Керамічний запобіжник |
Робоча температура | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |