Плавка вставка побутова 10.3х31.5 16А з/і
Legrand
Плавка вставка побутова 10.3х31.5 16А з/і
АРТ. 012716
EAN номер..
3245060127169
Побутовий циліндричний запобіжник 10,3x31,5 мм, з індикатором, номінал: 16А, напруга: 400 В ~, відключаюча здатність: 20000 А, перетин мідного провідника: 4 мм ², колір маркера: синій.
136.70
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 10.3 mm |
---|---|
Розмір | 10х32 мм |
Тип напруги | AC |
Глибина | 31.5 mm |
Номінальна напруга | 250 V |
Категорія застосування | Інші |
Номінальний струм | 16 A |
Тип індикатора стану запобіжника | Верхній індикатор спрацьовування запобіжника |
---|---|
Робоча частота | 50-60 Hz |
Розривна потужність | 6 kA |
Модель/Виконання | Керамічний запобіжник |
Робоча температура | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |