Перейти до основного вмісту
Logo print

Плавка вставка побутова 8.5х23 2А з/і

Cartridge fuse Legrand

Плавка вставка побутова 8.5х23 2А з/і

АРТ. 011402 EAN номер.. 3245060114022

Побутовий циліндричний запобіжник 8,5x23 мм, з індикатором, номінал: 2А, напруга: 230 V ~, відключаюча здатність: 6000 А, перетин мідного провідника: 1.5 мм ², колір маркера: жовтий.

98.81 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 8.5 mm
Розмір 8х23 мм
Тип напруги AC
Глибина 23 mm
Номінальна напруга 250 V
Категорія застосування Інші
Номінальний струм 2 A
Тип індикатора стану запобіжника Верхній індикатор спрацьовування запобіжника
Робоча частота 50-60 Hz
Розривна потужність 6 kA
Модель/Виконання Керамічний запобіжник
Робоча температура -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C