Плавка вставка побутова 8.5х23 4А б/і
Cartridge fuse
Legrand
Плавка вставка побутова 8.5х23 4А б/і
АРТ. 011304
EAN номер..
3245060113049
Побутовий циліндричний запобіжник 8,5x23 мм, без індикатора, номінал: 4А, напруга: 230 V ~, відключаюча здатність: 6000 А, перетин мідного провідника: 1.5 мм ², колір маркера: жовтий.
54.80
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 8.5 mm |
---|---|
Розмір | 8х23 мм |
Тип напруги | AC |
Глибина | 23 mm |
Номінальна напруга | 250 V |
Категорія застосування | Інші |
Номінальний струм | 4 A |
Тип індикатора стану запобіжника | Інші |
---|---|
Робоча частота | 50-60 Hz |
Розривна потужність | 6 kA |
Модель/Виконання | Керамічний запобіжник |
Робоча температура | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |