Перейти до основного вмісту
Logo print

Плавка вставка побутова 8.5х31.5 8А з/і

Legrand

Плавка вставка побутова 8.5х31.5 8А з/і

АРТ. 012408 EAN номер.. 3245060124083

Промисловий циліндричний запобіжник Тип gG, 8,5x31,5 мм, з індикатором, номінал: 8А, напруга: 400 В ~, відключаюча здатність: 20000 А, колір маркера: відсутній.

111.08 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 8.5 mm
Розмір 8х32 мм
Тип напруги AC
Глибина 31.5 mm
Номінальна напруга 250 V
Категорія застосування gG (cable protection/equipment protection)
Номінальний струм 8 A
Тип індикатора стану запобіжника Верхній індикатор спрацьовування запобіжника
Робоча частота 50-60 Hz
Розривна потужність 20 kA
Втрата потужності при номінальному струмі 1 W
Модель/Виконання Керамічний запобіжник
Робоча температура -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)