Перейти до основного вмісту
Logo print

Плавка вставка aM 10х38 0,25А б/і

Fuse Legrand

Плавка вставка aM 10х38 0,25А б/і

АРТ. 013092 EAN номер.. 3245060130923

Промисловий циліндричний запобіжник Тип aM HPC (з великою відключаючою здатністю), 10x38 мм, без індикатора, номінал: 0,25А, напруга: 500 V ~, відключаюча здатність: 100000 А, споживання при номінальному струмі: 0,02 Вт.

82.14 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 10 mm
Розмір 10х38 мм
Тип напруги AC/DC
Глибина 38 mm
Номінальна напруга 500 V
Категорія застосування aM (switchgear protection)
Номінальний струм 0.25 A
Тип індикатора стану запобіжника Інші
Робоча частота 42-62 Hz
Розривна потужність 120 kA
Втрата потужності при номінальному струмі 0.07 W
Модель/Виконання Керамічний запобіжник
Робоча температура -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)