Плавка вставка aM 22x58 16А б/б
Legrand
Плавка вставка aM 22x58 16А б/б
АРТ. 015016
EAN номер..
3245060150167
Промисловий циліндричний запобіжник Тип aM HPC (з великою відключаючою здатністю), 22x58 мм, без бойка, номінал: 16А, напруга: 500 V ~, відключаюча здатність: 100000 А.
188.36
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 22 mm |
---|---|
Розмір | 22х58 мм |
Тип напруги | AC/DC |
Глибина | 58 mm |
Номінальна напруга | 500 V |
Категорія застосування | aM (switchgear protection) |
Номінальний струм | 16 A |
Тип індикатора стану запобіжника | Інші |
---|---|
Робоча частота | 42-62 Hz |
Розривна потужність | 120 kA |
Втрата потужності при номінальному струмі | 2.5 W |
Модель/Виконання | Керамічний запобіжник |
Робоча температура | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ