Плавка Вставка Gg 14x51 6а З/Б
Fuse
Legrand
Плавка Вставка Gg 14x51 6а З/Б
АРТ. 014510
EAN номер..
3245060145101
Промисловий циліндричний запобіжник Тип gG HPC (з великою відключаючою здатністю), 14x51 мм, з бойком, номінал: 10А, напруга: 500 В ~, відключаюча здатність: 100000 А.
180.82
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 14 mm |
---|---|
Розмір | 14х51 мм |
Тип напруги | AC/DC |
Глибина | 51 mm |
Номінальна напруга | 500 V |
Категорія застосування | gG (cable protection/equipment protection) |
Номінальний струм | 8 A |
Тип індикатора стану запобіжника | Верхній індикатор спрацьовування запобіжника |
---|---|
Робоча частота | 42-62 Hz |
Розривна потужність | 120 kA |
Втрата потужності при номінальному струмі | 1.65 W |
Модель/Виконання | Керамічний запобіжник |
Робоча температура | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ