Перейти до основного вмісту
Logo print

Плавка вставка gG 22x58 16А з/б

Fuse Legrand

Плавка вставка gG 22x58 16А з/б

АРТ. 015516 EAN номер.. 3245060155162

Промисловий циліндричний запобіжник Тип gG HPC (з великою відключаючою здатністю), 22x58 мм, з бойком, номінал: 16А, напруга: 500 В ~, відключаюча здатність: 100000 А.

295.08 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 22 mm
Розмір 22х58 мм
Тип напруги AC/DC
Глибина 58 mm
Номінальна напруга 500 V
Категорія застосування gG (cable protection/equipment protection)
Номінальний струм 16 A
Тип індикатора стану запобіжника Верхній індикатор спрацьовування запобіжника
Робоча частота 42-62 Hz
Розривна потужність 120 kA
Втрата потужності при номінальному струмі 2.5 W
Модель/Виконання Керамічний запобіжник
Робоча температура -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)