Перейти до основного вмісту
Logo print

Пласт.Д/Вводу Кабеля Cabstop L

Legrand

Пласт.Д/Вводу Кабеля Cabstop L

АРТ. 048172 EAN номер.. 3245060481728

Пластина Cabstop  IP 55, для шаф Altis шириною 600 мм і глибиною 400 мм

4,847.12 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Полиця
Ширина 424 mm
Висота 50 mm
Глибина 323 mm
Матеріал Метал

Документація

1 документи
Технічний опис
F00715EN-00.pdf pdf (0.57 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)