Перейти до основного вмісту
Logo print

Пластина Для 2 Nh 1

Legrand

Пластина Для 2 Nh 1

АРТ. 020245 EAN номер.. 3245060202453
3,449.77 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 400 mm
Ширина 515 mm
Матеріал Сталь
Поверхня Необроблена
Перфорована Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

2 документи
Інструкція з використання
F3459C.pdf pdf (2.51 Mo)
Навчальні документи
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)