Перейти до основного вмісту
Logo print

Пластина Д/Монтажа

Legrand

Пластина Д/Монтажа

АРТ. 020241 EAN номер.. 3245060202415

Універсальна перфорована пластина Для шаф і щитів XL³ 400, висота 200 мм, закріплюється безпосередньо на монтажних стійках

1,967.00 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 200 mm
Ширина 515 mm
Матеріал Сталь
Поверхня Необроблена
Перфорована Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

1 документи
Навчальні документи
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)