Пластрон для верт SPX 1 24M
XL3S
Legrand
Пластрон для верт SPX 1 24M
АРТ. 339331
EAN номер..
3414970907820
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 500 mm |
---|---|
Висота | 300 mm |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 600 mm |
Матеріал | Сталь |
---|---|
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Документація
2 документи
Навчальні документи
Технічний опис
9 документи
Договір
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Договір
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ