Перейти до основного вмісту
Logo print

Пластрон для верт SPX 2 16M

XL3S Legrand

Пластрон для верт SPX 2 16M

АРТ. 339360 EAN номер.. 3414970907974
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 350 mm
Висота 400 mm
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 450 mm
Матеріал Сталь
Тип поверхні Порошкове покриття

Документація

2 документи
Навчальні документи
Технічний опис
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
9 документи
Договір
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Договір