Перейти до основного вмісту
Logo print

Пластрон Мод. Н150 Метал

XL³ 400 Legrand

Пластрон Мод. Н150 Метал

АРТ. 020300 EAN номер.. 3245060203009

Лицьова панель металева XL³ 400 Для модульного обладнання, висота 150 мм

1,637.97 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 515 mm
Висота 150 mm
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 575 mm
Матеріал Сталь
Тип поверхні Порошкове покриття
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
З полем для напису Немає

Документація

1 документи
Навчальні документи
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)