Перейти до основного вмісту
Logo print

Пластрон Xl3 Верт.

XL³ 400 Legrand

Пластрон Xl3 Верт.

АРТ. 020320 EAN номер.. 3245060203207

Лицьова панель металева XL³ 400 Для від 1 до 2 DPX 250 або 630, вертикальний монтаж, висота 400 мм

3,439.61 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 515 mm
Висота 400 mm
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 575 mm
Габаритна висота для вбудовування в шафу 1900 mm
Матеріал Сталь
Тип поверхні Порошкове покриття

Документація

1 документи
Навчальні документи
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)