Пластрон Xl3 Н150
XL³ 400
Legrand
Пластрон Xl3 Н150
АРТ. 020350
EAN номер..
3245060203504
Лицьова панель ізолююча XL³ 400 Для модульного обладнання, висота 150 мм
1,500.87
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 515 mm |
---|---|
Висота | 150 mm |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 575 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 1900 mm |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Документація
1 документи
Навчальні документи
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ