Плата для верт SPX 00/000 36M
XL3S
Legrand
Плата для верт SPX 00/000 36M
АРТ. 339262
EAN номер..
3414970907486
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 151 mm |
---|---|
Ширина | 712 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Гальванізований |
---|---|
Перфорована | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
3 документи
Навчальні документи
Інструкція з використання
Технічний опис
9 документи
Договір
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Договір
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ