Перейти до основного вмісту
Logo print

Плата маркувальна 63х29 мм

Legrand

Плата маркувальна 63х29 мм

АРТ. 038725 EAN номер.. 3245060387259
92.53
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Наклейка/ етикетка
Тип Середньостінні
Зубчаста Немає (без)
Матеріал Пластик
Довжина 57 mm
Ширина 30 mm
Колір Білий
Прозорий Немає
З текстовим полем Так
Маркування Інші
Спосіб монтажу Приклеювання
Робоча температура -5-60 °C
Storage temperature -25-40 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає