Плата монтажна XL³ 630A
Legrand
Плата монтажна XL³ 630A
АРТ. 605136
EAN номер..
3245066051369
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 600 mm |
---|---|
Висота | 500 mm |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 725 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 2200 mm |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Гальванізований |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ