Перейти до основного вмісту
Logo print

Плата Перфор. 1200х1000

Accessories Atlantic & Marina Legrand

Плата Перфор. 1200х1000

АРТ. 036088 EAN номер.. 3245060360887

Плата перфорована Lina 25 Для шаф Atlantic / Inox / Marina висотою 1200 мм і шириною 1000 мм

17,730.16 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 1200 mm
Ширина 1000 mm
Матеріал Сталь
Поверхня Гальванізований
Перфорована Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

1 документи
Autocad 3D
036088.dwg dwg (0.28 Mo)