Плата Перфор. 1200х1200
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Плата Перфор. 1200х1200
АРТ. 036089
EAN номер..
3245060360894
Плата перфорована Lina 25 Для шаф Atlantic / Inox / Marina висотою 1200 мм і шириною 1200 мм
19,781.47
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 1200 mm |
---|---|
Ширина | 1200 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Гальванізований |
---|---|
Перфорована | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ