Перейти до основного вмісту
Logo print

Пл.Вставк.Gg/Gl250a С/Ф,Розм.1

Legrand

Пл.Вставк.Gg/Gl250a С/Ф,Розм.1

АРТ. 017465 EAN номер.. 3245060174651
2,370.09 / штука Товарів в упаковці 3 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Fuse construction type according to IEC 60269 NH1
Тип напруги AC/DC
Номінальний струм 250 A
Rated voltage AC 500 V
Rated voltage DC 48 V
Категорія застосування gG (cable protection/equipment protection)
Тип індикатора стану запобіжника Інші