ПОВОР. СВІТЛОРЕГ СЛ.К. VALENA
Legrand
ПОВОР. СВІТЛОРЕГ СЛ.К. VALENA
АРТ. 774160
EAN номер..
3245067741603
Valena Світлорегулятор Поворотний 100-1000Вт Слонова кістка 230 В~ – 50 Гц, 100-1000Вт
3,943.92
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Управління через Bluetooth | Немає |
Серійний Димер/Перехресний | Так |
Тип навантаження | Індуктивне навантаження |
Додатковий вхід | Так |
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі | Немає |
Застосовується з кнопкою, клавішею | Немає |
Використовується з датчиком присутності | Немає |
Застосовується з реле часу / таймером | Немає |
Застосовується з радіо кнопкою | Немає |
Застосовується з інфрачервоною кнопкою | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтаж за допомогою гвинтів |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
---|---|
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Частота | 50-50 Hz |
Управління напругою з | 230-230 V |
Nominal power resistive load | 100-1000 W |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Тип напруги | AC |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ