Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Пов. Св.Рег 600w Біл. Valena

Legrand

Пов. Св.Рег 600w Біл. Valena

АРТ. 770074 EAN номер.. 3245067700747

Valena Світлорегулятор Кнопковий 40-600Вт Білий 230 В~ – 50 Гц, 40-600Вт

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Управління через Bluetooth Немає
Додатковий вхід Немає
Застосовується з кнопкою, клавішею Так
Використовується з датчиком присутності Немає
Застосовується з реле часу / таймером Немає
Застосовується з радіо кнопкою Немає
Застосовується з інфрачервоною кнопкою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтаж за допомогою гвинтів
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Тип напруги AC
Stress test conformity (1000V) Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
0064KN9-00.pdf pdf (0.75 Mo)