Подвійний Вимикач З Індикацією
Legrand
Подвійний Вимикач З Індикацією
АРТ. 775869
EAN номер..
3245067758694
Galea Life Вимикач (з індикацією) 250В~ 10АХ 2-клавішний 250В~ 10АХ
921.18
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Перемикач 1-полюсний |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша/Кнопка |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 2 |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
З монтажною панеллю | Так |
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
Колір | Інші |
RAL-номер (аналогічний) | 7016 |
Colour of switch operator | Інші |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Так |
Функціональне освітлення | Освітлений |
Тип підсвічування | Лампа розжарювання |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK02 |
---|---|
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
Комутований струм люмінесцентних ламп | 10 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Інші |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Немає |
Ширина пристроя | 71 mm |
Висота пристрою | 71 mm |
Глибина пристрою | 32.5 mm |
Глибина вбудовування | 21.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Договір
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ