Подовжувач з тримачем планшета та вимикачем, 3 розетки 2К+З, 2 роз'єма USB тип A, кабель 1,5 м, 3680 Вт, колір біло-сірий
Legrand
Подовжувач з тримачем планшета та вимикачем, 3 розетки 2К+З, 2 роз'єма USB тип A, кабель 1,5 м, 3680 Вт, колір біло-сірий
АРТ. 694810
EAN номер..
3414971161962
Подовжувач з тримачем планшета 3х2К+З, 2xUSB Type A, з кабелем довжиною 1,5 м, з вимикачем, спеціальний паз для розташування планшета/смартфона, 3680 Вт, колір біло-сірий
2,128.55
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Форма корпуса | Інші |
---|---|
Кількість штепсельних розеток євростандарту | 0 |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 3 |
Кількість штепсельних розеток із заземленням | 0 |
Кількість розеток / гнізд для з'єднання. приладів при відключ. живленні | 0 |
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Кількість розеток типу Bipasso (Італія) | 0 |
Кількість розеток Типу P11 (Італія) | 0 |
Кількість розеток Типу P17 (Італія) | 0 |
Кількість розеток NEMA | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 | 0 |
Диференційне реле (ПЗВ) | Немає |
Кількість універсальних мультістандартних розеток | 0 |
Фільтр захисту від перешкод | Немає |
Кількість інших штепсельних розеток | 0 |
Кількість USB-роз'ємів | 2 |
Захист від перенапруги | Немає |
Номінальний струм | 16 A |
Перетин жили | 1.5 mm² |
С кришкою | Немає |
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
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Довжина живильного проводу | 1.5 m |
З центральною вставкою | Так |
Поворотний кут центральної вставки | 45° |
Робоча температура | -5-40 °C |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ширина | 192 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 109 mm |
Storage temperature | -15-75 °C |
Тип напруги | AC/DC |
Standby consumption | 0 mA |
Mandatory neutral | Немає |
Спосіб приєднання | Not applicable |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Connected object | Немає |
Документація
ВИБРАТИ ДІЮ