Подовжувач КУТОВИЙ ТБ 4х2К+З і 4х2К розеток 16 А, із ПЗІП , з кабелем 2 м, колір Чорний
Multi-outlet extension socket
Legrand
Подовжувач КУТОВИЙ ТБ 4х2К+З і 4х2К розеток 16 А, із ПЗІП , з кабелем 2 м, колір Чорний
АРТ. 694515
EAN номер..
3414971944527
Подовжувач кутовий ТБ 4х(2К+З і 2К), розетки 16 А, із ПЗІП , з кабелем 2 м, колір чорний
2,608.74
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Форма корпуса | Прямокутник |
---|---|
Кількість штепсельних розеток євростандарту | 8 |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 4 |
Кількість штепсельних розеток із заземленням | 0 |
Кількість розеток / гнізд для з'єднання. приладів при відключ. живленні | 0 |
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Кількість розеток типу Bipasso (Італія) | 0 |
Кількість розеток Типу P11 (Італія) | 0 |
Кількість розеток Типу P17 (Італія) | 0 |
Кількість розеток NEMA | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 | 0 |
З вимикачем живлення | Так |
Диференційне реле (ПЗВ) | Немає |
Кількість універсальних мультістандартних розеток | 0 |
Фільтр захисту від перешкод | Немає |
Кількість інших штепсельних розеток | 0 |
Кількість USB-роз'ємів | 0 |
Захист від перенапруги | Так |
Номінальний струм | 16 A |
Перетин жили | 1.5 mm² |
С кришкою | Так |
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
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 9017 |
Прозорий | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Довжина живильного проводу | 2 m |
Позначення NEMA | Немає (без) |
Робоча температура | -5-35 °C |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ширина | 210 mm |
Висота | 232 mm |
Глибина | 56 mm |
Storage temperature | -20-70 °C |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 220-250 V |
Mandatory neutral | Так |
Спосіб приєднання | Not applicable |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ