Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Подовжувач Настіл. 8x2к+З 5м

Desktop Unit LG Legrand

Подовжувач Настіл. 8x2к+З 5м

АРТ. 653574 EAN номер.. 3245066535746

Подовжувач Настільний 8x2к+З 5м 16 Ампер, 3680 Ватт, 230 Вольт, IP20, колір білий, сірий

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Відкидний Немає
Висувна Немає
Форма Прямокутник
Матеріал Пластик
Колір Білий
Довжина 320 mm
Ширина 200 mm
Висота 75 mm
Глибина вбудовування 0 mm
Діаметр 0 mm
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 8
Кількість HDMI підключень 0
Кількість 15-контактних роз'ємів D-Sub 0
Кількість USB-роз'ємів 0
Кількість аудіороз'ємів 0
Кількість роз'ємів CAT 5E 0
Кількість роз'ємів CAT 6 0
Захист від перенапруги Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F00640EN-02.pdf pdf (0.28 Mo)
1 документи
Autocad 3D
LG-653574.stp ifc (2.22 Mo)