Перейти до основного вмісту
Logo print

Подовжувач ПРЕМІУМ 6х2К+З розеток 16 А, із ПЗІП, з кабелем 1,5 м, колір Білий/Чорний

Multi-outlet extension socket Legrand

Подовжувач ПРЕМІУМ 6х2К+З розеток 16 А, із ПЗІП, з кабелем 1,5 м, колір Білий/Чорний

АРТ. 694509 EAN номер.. 3414971944404

Подовжувач "Преміум" 6х2К+З, розетки 16 А, із ПЗІП, з кабелем 1,5 м, колір білий/чорний

1,420.48
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Форма корпуса Інші
Кількість штепсельних розеток євростандарту 0
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 6
Кількість штепсельних розеток із заземленням 0
Кількість розеток / гнізд для з'єднання. приладів при відключ. живленні 0
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Кількість розеток типу Bipasso (Італія) 0
Кількість розеток Типу P11 (Італія) 0
Кількість розеток Типу P17 (Італія) 0
Кількість розеток NEMA 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 0
З вимикачем живлення Так
Диференційне реле (ПЗВ) Немає
Кількість універсальних мультістандартних розеток 0
Фільтр захисту від перешкод Немає
Кількість інших штепсельних розеток 0
Кількість USB-роз'ємів 0
Захист від перенапруги Так
Номінальний струм 16 A
Перетин жили 1.5 mm²
С кришкою Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 9017
Прозорий Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Довжина живильного проводу 1.5 m
Позначення NEMA Немає (без)
Робоча температура -5-35 °C
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ширина 100 mm
Висота 65 mm
Глибина 424 mm
Storage temperature -15-70 °C
Тип напруги AC
Номінальна напруга 220-230 V
Mandatory neutral Так
Спосіб приєднання Not applicable
Спосіб монтажу Відкритої установки
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F03121EN-00.pdf pdf (0.23 Mo)
2 документи
Договір
MEEI-UP 69265087 (1.06 Mo)
Договір