Перейти до основного вмісту
Logo print

Подовжувач СТАНДАРТ 3х2К+З розетки, 16 А, з кабелем 1,5 м, колір Білий/Сірий

Multi-outlet extension socket Legrand

Подовжувач СТАНДАРТ 3х2К+З розетки, 16 А, з кабелем 1,5 м, колір Білий/Сірий

АРТ. 694549 EAN номер.. 3414971945203

Подовжувач "Стандарт" 3х2К+З, 16 А, з кабелем 1,5 м, колір білий/сірий

385.95 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Форма корпуса Інші
Number of socket outlets CEE 7/1 (no protective contact) 0
Кількість штепсельних розеток євростандарту 0
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 3
Кількість штепсельних розеток із заземленням 0
Кількість розеток / гнізд для з'єднання. приладів при відключ. живленні 0
Кількість розеток UK BS1363 0
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Кількість розеток типу Bipasso (Італія) 0
Кількість розеток Типу P11 (Італія) 0
Кількість розеток Типу P17 (Італія) 0
Number of socket outlets Italian standard type P30 0
Кількість розеток NEMA 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 0
З вимикачем живлення Немає
Диференційне реле (ПЗВ) Немає
Кількість універсальних мультістандартних розеток 0
Фільтр захисту від перешкод Немає
Кількість інших штепсельних розеток 0
Кількість USB-роз'ємів 0
З слабкострумовим запобіжником Немає
Захист від перенапруги Немає
Номінальний струм 16 A
Перетин жили 1.5 mm²
С кришкою Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Довжина живильного проводу 1.5 m
Позначення NEMA Немає (без)
Робоча температура -5-35 °C
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ширина 166.5 mm
Висота 54 mm
Глибина 37.5 mm
Storage temperature -20-70 °C
Тип напруги AC
Номінальна напруга 220-230 V
Mandatory neutral Так
Спосіб приєднання Not applicable
Спосіб монтажу Відкритої установки
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F03276EN-00.pdf pdf (0.2 Mo)
3 документи
Договір
MEEI-UP 69262707 (1.33 Mo)
Договір
OC / CB-FR_708406 (0.54 Mo)
Договір
SNI-PCS 01223.01 (1.29 Mo)