Перейти до основного вмісту
Logo print

Подовжувач СТАНДАРТ 3х2К+З розетки, 16 А, з кабелем 3 м, колір Чорний

Multi-outlet extension socket Legrand

Подовжувач СТАНДАРТ 3х2К+З розетки, 16 А, з кабелем 3 м, колір Чорний

АРТ. 694560 EAN номер.. 3414971945425

Подовжувач "Стандарт" 3х2К+З, 16 А, з кабелем 3 м, колір чорний

492.59 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Форма корпуса Інші
Кількість штепсельних розеток євростандарту 0
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 3
Кількість штепсельних розеток із заземленням 0
Кількість розеток / гнізд для з'єднання. приладів при відключ. живленні 0
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Кількість розеток типу Bipasso (Італія) 0
Кількість розеток Типу P11 (Італія) 0
Кількість розеток Типу P17 (Італія) 0
Кількість розеток NEMA 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 0
З вимикачем живлення Немає
Диференційне реле (ПЗВ) Немає
Кількість універсальних мультістандартних розеток 0
Фільтр захисту від перешкод Немає
Кількість інших штепсельних розеток 0
Кількість USB-роз'ємів 0
Захист від перенапруги Немає
Номінальний струм 16 A
Перетин жили 1.5 mm²
С кришкою Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 9017
Прозорий Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Довжина живильного проводу 3 m
Позначення NEMA Немає (без)
Робоча температура -5-35 °C
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ширина 166.5 mm
Висота 54 mm
Глибина 37.5 mm
Storage temperature -20-70 °C
Тип напруги AC
Номінальна напруга 220-230 V
Mandatory neutral Так
Спосіб приєднання Not applicable
Спосіб монтажу Not applicable
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F03276EN-00.pdf pdf (0.2 Mo)
2 документи
Договір
MEEI-UP 69262707 (1.33 Mo)
Договір
OC / CB-FR_708406 (0.54 Mo)