Подовжувач 6x2к+З 3м Комф/Безп
Multioutlet Extension Socket
Legrand
Подовжувач 6x2к+З 3м Комф/Безп
АРТ. 694647
EAN номер..
3245066946474
Подовжувач 6X2К+З 3м комфорт безпека 16 Ампер, 3680 Ватт, 230 Вольт, IP20, колір білий, сірий
1,445.06
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Форма корпуса | Інші |
---|---|
Кількість штепсельних розеток євростандарту | 0 |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 6 |
Кількість штепсельних розеток із заземленням | 0 |
Кількість розеток / гнізд для з'єднання. приладів при відключ. живленні | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
З вимикачем живлення | Немає |
Диференційне реле (ПЗВ) | Немає |
Фільтр захисту від перешкод | Немає |
Кількість інших штепсельних розеток | 0 |
Захист від перенапруги | Немає |
Номінальний струм | 16 A |
Перетин жили | 1.5 mm² |
С кришкою | Немає |
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
Колір | Інші |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Довжина живильного проводу | 3 m |
З центральною вставкою | Так |
Поворотний кут центральної вставки | 45° |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
3 документи
Договір
KSC-JU04053-16001
(0.38 Mo)
Договір
OC / CB-FR 698411
(1.56 Mo)
Договір
MEEI-UP 69261357 0001
(0.22 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ