Перейти до основного вмісту
Logo print
title

Полка висувна 1U 600мм

LCS2 Legrand

Полка висувна 1U 600мм

АРТ. 046508 EAN номер.. 3245060465087

LCS² Полка телескопічна Глибина 450 мм, 4 монтажні стійки, для шаф LCS² глибиною 600 мм

9,810.76 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Телескопічна рейка
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 482.6 mm
Габаритна висота для вбудовування в шафу 44.45 mm
Монтажна глибина в шафі 600 mm
Ширина 482 mm
Висота 88 mm
Глибина 425 mm
Матеріал Метал
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9005
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE05878AB-01.pdf pdf (0.34 Mo)
Технічний опис
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)