Полка висувна 1U 800мм
LCS2
Legrand
Полка висувна 1U 800мм
АРТ. 046509
EAN номер..
3245060465094
LCS² Полка телескопічна Глибина 650 мм, 4 монтажні стійки, для шаф LCS² глибиною 800 мм
16,544.87
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Телескопічна рейка |
---|---|
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 482.6 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 44.45 mm |
Монтажна глибина в шафі | 800 mm |
Ширина | 482 mm |
Висота | 88 mm |
Глибина | 625 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9005 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ