Полка з вентиляторами - для шаф 19'' - 1 U - 4 вентилятора - глибина 300 мм
LCS2
Legrand
Полка з вентиляторами - для шаф 19'' - 1 U - 4 вентилятора - глибина 300 мм
АРТ. 046490
EAN номер..
3245060464905
10,155.46
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Циркуляция вентиляторів | 4 |
---|---|
Робоча напруга від мережі змінного струму 50 Гц | 230-230 V |
Робоча напруга від мережі змінного струму 60 Гц | 230-230 V |
Тип напруги | AC |
Установка в стіну | Немає |
Вентилятор знімний (висувний) | Немає |
Циркуляційний вентилятор | Так |
Даховий вентилятор | Немає |
З фільтром | Немає |
Об'ємне витрачання повітря, вільний потік (безканальна подача) | 360 m³/h |
Номінальна потужність | 72 W |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Спосіб монтажу | Гвинтове кріплення |
---|---|
Підходить для установки 19-дюймової стійки | Так |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9005 |
Ширина | 482 mm |
Висота | 43 mm |
Глибина | 300 mm |
Ударостійкість | IK08 |
Робоча температура | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Частота | 50-60 Hz |
Попередньо підключена | Так |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ