Полка оптична неукомплектована висувна модульна для установки оптичних вставок - 19'' - 1U
LCS3
Legrand
Полка оптична неукомплектована висувна модульна для установки оптичних вставок - 19'' - 1U
АРТ. 032100
EAN номер..
3414970961617
LCS³ 19 " оптоволоконна комутаційна панель Оснащена волоконно-оптичними блоками - максимум 4 блоки, максимальна ємність 96 з'єднувачів LC, 48 роз'ємів SC або 24 ST роз'ємів
6,993.93
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of couplings/adapters | 96 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 4 |
With number of couplings/adapters | 0 |
With front plate | Немає |
With housing | Так |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Інші |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
Спосіб монтажу | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 1 |
Висота | 43.65 mm |
---|---|
Ширина | 482.6 mm |
Глибина | 334 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Попередньо підключена | Немає |
З полем для напису | Так |
Fitted with door or cover | Немає |
Документація
3 документи
Технічний опис
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ