Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Полка оптична неукомплектована модульна надвисокої щільності для встановлення касет - 19'' - 1U

LCS3 Legrand

Полка оптична неукомплектована модульна надвисокої щільності для встановлення касет - 19'' - 1U

АРТ. 032150 EAN номер.. 3414970962263

LCS³ Полка оптична Неукомплектована, модульна, надвисокої щільності, для установки касет - 19 ''- U

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Suitable for number of module inserts 12
With front plate Так
With housing Так
With pigtails Немає
Тип волокна Інші
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017
Спосіб монтажу 482.6 mm (19 inch) mounting
Кількість модулів (одиниць) у висоту 1
Висота 44 mm
Ширина 483 mm
Глибина 598 mm

Документація

2 документи
Технічний опис
S000099681EN-02.pdf pdf (1.79 Mo)
Інструкція з використання
LE10267AD.pdf pdf (3.06 Mo)