Полка оптична неукомплектована HD модульна для встановлення касет - 19'' - 1U
LCS3
Legrand
Полка оптична неукомплектована HD модульна для встановлення касет - 19'' - 1U
АРТ. 032175
EAN номер..
3414971929173
LCS³ Оптична Патч-панель неукомплектована - 19 '' - 1U Неукомплектована, модульна, надвисокої щільності, для установки оптичних касет - 19 ''- 1U
2,077.06
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
With front plate | Немає |
---|---|
With housing | Немає |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Інші |
Колір | Інші |
Спосіб монтажу | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 1 |
Висота | 44 mm |
Ширина | 483 mm |
Глибина | 201 mm |
---|---|
Ударостійкість | IK05 |
Робоча температура | -30-60 °C |
Storage temperature | -30-60 °C |
Terminal marking indication | Так |
Попередньо підключена | Немає |
З полем для напису | Немає |
Fitted with door or cover | Немає |
Cable support | Інші |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
BIM файл
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ